Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0707 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
Bill of material
K0707.208X16
BESTKIPP
Order No.
K0707.208X16 mm
MATERIAL
Material
Steel
AUSF
version
LONG-LOK
D
Thread
M 8 mm
D1
Diameter
5.5 mm
L
Length
16 mm
L1
9
T
Depth
5.0 mm
SW
Width across flats
4.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0040 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245145805
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.